Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

Este pestillo de cuarto de vuelta con un pomo de mariposa está diseñado para fijar y cerrar puertas y paneles con una leva giratoria (trinquete) que se fija conectando el marco a la parte posterior. Se suministra con una junta de goma para ofrecer un buen sellado. Fácil y rápido de instalar en aplicaciones de uso frecuente.
Referencia de Essentra:

20125752

Número de pieza del fabricante:

3621230E

61 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 3,0042 €
250 + 2,7038 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

150,21 €

50 x 3,0042 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la leva 45.0 mm
Altura de la cabeza 19.5 mm
Material del cuerpo Aleación de zinc fundido
Material de la leva Acero
Color Negro
Código de material 9403999090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros