Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10095362

Número de pieza del fabricante:

2654047001E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 27,146 €
50 - 249 19,39 €
250 + 17,451 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

27,15 €

1 x 27,146 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de agarre 28.5 mm
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Material de la leva Acero inoxidable
Tipo de llave Sin llave
Código de material 8301409000
Estilo de pestillo Quarter-Turn Latch
Incluye No se incluye

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros