Incluye ajustes para candado para una opción más segura cuando se selle con un candado. También van equipados con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Hay opciones disponibles para orientaciones de puerta a mano derecha e izquierda y varios rangos de agarre
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura del orificio de montaje | Finalizar | Longitud del orificio de montaje | Rango de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0156 € - 6,2466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9329 € - 3,0067 € | 97 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,3857 € - 6,4601 € | 2020 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulvicubierto
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,9301 € - 13,1655 € | 49 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulvicubierto
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,0157 € - 6,2466 € | 246 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulvicubierto
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,579 € - 14,1172 € | 80 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,3857 € - 6,4601 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulvicubierto
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | 50 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulvicubierto
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,5156 € - 0,5427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
Sin acabado
|
|
|
||
| 8,858 € - 13,0501 € | 100 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,3857 € - 6,4601 € | 145 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | 10 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulvicubierto
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,0157 € - 6,2466 € | 50 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,5156 € - 0,5427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
Sin acabado
|
|
|
||
| 0,5156 € - 0,5427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
Sin acabado
|
|
|
||
| 0,5156 € - 0,5427 € | 3000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Sin acabado
|
|
|
||
| 1,0565 € - 1,1121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
Sin acabado
|
|
|
||
| 0,5156 € - 0,5427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
Sin acabado
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
Bruto
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
Bruto
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar