10104941
562130E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 14,1172 € |
| 50 - 249 | 10,0837 € |
| 250 + | 9,579 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
|---|---|
| Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
| Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
| Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
| Rango de agarre | 0.728 in |
| Rango de agarre | 18.5 mm |
| Material de la leva | Acero |
| Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
| Finalizar | Cromado |
| Tipo de llave | Sin llave |
| Estilo de pestillo | Quarter-Turn Latch |
| Tipo del asa | Asa de pomo de mariposa |
| Incluye | No se incluye |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar