Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.
Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.
La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Altura de la carcasa | Orientación de montaje | Material del pestillo | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4733 € - 9,0626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 5,4529 € - 5,4529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 5,4529 € - 5,4529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave cuadrada 7,0 mm
|
||
| 5,0383 € - 5,0383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 6,9197 € - 9,6876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 6,9197 € - 9,6876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 6,9197 € - 9,6876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 6,4733 € - 9,0626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
| 6,4733 € - 9,0626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave cuadrada 7,0 mm
|
||
| 5,0383 € - 5,0383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 5,0383 € - 5,0383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
| 6,9197 € - 9,6876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave cuadrada 7,0 mm
|
||
| 6,9197 € - 9,6876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
| 6,9197 € - 9,6876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
| 6,4733 € - 9,0626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave cuadrada 7,0 mm
|
||
| 5,4529 € - 5,4529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 5,4529 € - 5,4529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave cuadrada 7,0 mm
|
||
| 5,0383 € - 5,0383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 5,0383 € - 5,0383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave cuadrada 7,0 mm
|
||
| 5,0383 € - 5,0383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
A mano derecha
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Llave cuadrada 7,0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar