Menu Search

Pestillo de compresión Llave cuadrada 7,0 mm 28.0 mm

El pestillo de compresión tiene un amplio rango de agarre con un tornillo ajustable. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. Proporciona una buena compresión y amortiguación de ruido. Cuenta con un estilo plano de leva.
Referencia de Essentra:

20796273

Número de pieza del fabricante:

20796273

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 + 5,0383 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

503,83 €

100 x 5,0383 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Revestimiento en negro
Material del pestillo Zamak ZNAL4CU1
Material de la carcasa Zamak ZNAL4CU1
Material de la leva Acero
Orientación de montaje A mano izquierda
Tipo de llave Llave cuadrada 7,0 mm
Grado de acero inoxidable ZNAL4CU1
Longitud de la leva 45.0 mm
Diámetro de la cabeza 28.0 mm
Altura de la cabeza 5.0 mm
Altura de la carcasa 20.0 mm
Longitud general 25.0 mm
Longitud de agarre 20.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros