Menu Search

Pestillos ajustables de compresión

En stock

Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.

Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.

La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.

  • Cierre clasificado según DIN-EN 61373.
  • Las cámaras y las teclas del controlador se venden por separado.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
145 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Altura de la carcasa Orientación de montaje Material del pestillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Tipo de llave Compra
14,9997 € - 20,9997 € 184 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2495 € - 6,6103 € 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,571 € - 21,7993 € 16 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,9729 € - 22,3621 € 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,2007 € - 21,281 € 49 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
4,2495 € - 6,6103 € 72 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
15,9729 € - 22,3621 € 25 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,264 € - 8,1884 € 42 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,37 € - 21,518 € 134 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2495 € - 6,6103 € 14 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,7508 € - 22,0511 € 21 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,5458 € - 8,6268 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
5,5458 € - 8,6268 € 50 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
4,2495 € - 6,6103 € 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,1902 € - 21,2662 € 53 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave haxagonal
4,2495 € - 6,6103 € 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,0859 € - 7,9115 € 88 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
15,2007 € - 21,281 € 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,4652 € - 21,6512 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8093 € - 20,7331 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • de 8
Pestillo de compresión Cuadrado 7.0 mm

20119690

Rango de precios
20,9997 € - 14,9997 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión 8.0 mm Hexagonal

20119645

Rango de precios
6,6103 € - 4,2495 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119607

Rango de precios
21,7993 € - 15,571 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119546

Rango de precios
22,3621 € - 15,9729 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Llave tubular 85.0 mm

20119720

Rango de precios
21,281 € - 15,2007 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave tubular 85.0 mm

20119676

Rango de precios
6,6103 € - 4,2495 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119522

Rango de precios
22,3621 € - 15,9729 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión 8.0 mm Hexagonal

20119553

Rango de precios
8,1884 € - 5,264 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

20119584

Rango de precios
21,518 € - 15,37 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119577

Rango de precios
6,6103 € - 4,2495 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119508

Rango de precios
22,0511 € - 15,7508 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Llave tubular 58.0 mm

20119652

Rango de precios
8,6268 € - 5,5458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave tubular 72.0 mm

20119669

Rango de precios
8,6268 € - 5,5458 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

20119539

Rango de precios
6,6103 € - 4,2495 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Llave haxagonal Acero

20119638

Rango de precios
21,2662 € - 15,1902 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

20119591

Rango de precios
6,6103 € - 4,2495 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Llave tubular 72.0 mm

20119621

Rango de precios
7,9115 € - 5,0859 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Cuadrado 7.0 mm

20119706

Rango de precios
21,281 € - 15,2007 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119560

Rango de precios
21,6512 € - 15,4652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119683

Rango de precios
20,7331 € - 14,8093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000