Menu Search

Pestillos ajustables de compresión

En stock

Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.

Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.

La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.

  • Cierre clasificado según DIN-EN 61373.
  • Las cámaras y las teclas del controlador se venden por separado.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
145 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Altura de la carcasa Orientación de montaje Material del pestillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Tipo de llave Compra
14,8011 € - 20,7215 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
4,9522 € - 7,7035 € 88 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
14,8011 € - 20,7215 € 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,6054 € - 20,4476 € 184 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,0586 € - 21,082 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 7,9731 € 7 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,3367 € - 21,4714 € 51 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
109,1958 € - 152,874 € 43 En stock
76.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
29,1892 € - 45,4055 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
32.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
109,1958 € - 152,874 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
32.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave ferroviaria
29,1892 € - 45,4055 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
109,1958 € - 152,874 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
14,9659 € - 20,9523 € 134 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 7,9731 € 42 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 17 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 72 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
15,553 € - 21,7742 € 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,1616 € - 21,2262 € 16 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,553 € - 21,7742 € 25 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • de 8
Pestillo de compresión Llave tubular 85.0 mm

20119720

Rango de precios
20,7215 € - 14,8011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave tubular 72.0 mm

20119621

Rango de precios
7,7035 € - 4,9522 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Cuadrado 7.0 mm

20119706

Rango de precios
20,7215 € - 14,8011 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Cuadrado 7.0 mm

20119690

Rango de precios
20,4476 € - 14,6054 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119560

Rango de precios
21,082 € - 15,0586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de compresión 8.0 mm Hexagonal

20119713

Rango de precios
7,9731 € - 5,1256 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119508

Rango de precios
21,4714 € - 15,3367 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048648

Rango de precios
152,874 € - 109,1958 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048617

Rango de precios
45,4055 € - 29,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048679

Rango de precios
152,874 € - 109,1958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de leva de compresión Llave triangular 7,0 mm Acero inoxidable

20048655

Rango de precios
45,4055 € - 29,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048631

Rango de precios
152,874 € - 109,1958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

20119584

Rango de precios
20,9523 € - 14,9659 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de compresión 8.0 mm Hexagonal

20119553

Rango de precios
7,9731 € - 5,1256 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

20119539

Rango de precios
6,4365 € - 4,1378 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión 8.0 mm Hexagonal

20119645

Rango de precios
6,4365 € - 4,1378 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Llave tubular 85.0 mm

20119676

Rango de precios
6,4365 € - 4,1378 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119546

Rango de precios
21,7742 € - 15,553 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119607

Rango de precios
21,2262 € - 15,1616 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119522

Rango de precios
21,7742 € - 15,553 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000