20049515
0404122803001E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 24 | 26,3289 € |
| 25 - 49 | 16,5865 € |
| 50 + | 14,3968 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizar | Pulvicubierto en negro |
|---|---|
| Material del pestillo | Acero inoxidable |
| Material de la carcasa | Zamak |
| Material de la leva | Acero |
| Orientación de montaje | A mano izquierda |
| Tipo de llave | Llave cuadrada 8,0 mm |
| Longitud de la leva | 33.0 mm |
| Longitud de la leva | 1.299 in |
| Diámetro de la cabeza | 30.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 1.181 in |
| Altura de la cabeza | 6.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.236 in |
| Altura de la carcasa | 1.26 in |
| Altura de la carcasa | 32.0 mm |
| Longitud general | 2.756 in |
| Longitud general | 70.0 mm |
| Rango de agarre | 2.677 - 3.346 in |
| Rango de agarre | 68.0 - 85.0 mm |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar