Menu Search

Pestillos ajustables de compresión

En stock

Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.

Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.

La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.

  • Cierre clasificado según DIN-EN 61373.
  • Las cámaras y las teclas del controlador se venden por separado.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
145 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Altura de la carcasa Orientación de montaje Material del pestillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Tipo de llave Compra
15,3367 € - 21,4714 € 21 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave de reborde doble
5,40 € - 8,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
14,7908 € - 20,7071 € 53 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave haxagonal
4,1378 € - 6,4365 € 17 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave cuadrada
4,1378 € - 6,4365 € 1 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave haxagonal
4,9522 € - 7,7035 € 88 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
14,8011 € - 20,7215 € 49 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
14,42 € - 20,188 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave de reborde doble
15,1616 € - 21,2262 € 16 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular
5,3095 € - 5,3095 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
20.0 mm
A mano izquierda
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
4,9059 € - 4,9059 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
20.0 mm
A mano izquierda
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
5,3095 € - 5,3095 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
20.0 mm
A mano izquierda
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
5,3095 € - 5,3095 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
20.0 mm
A mano derecha
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Llave cuadrada 7,0 mm
4,9059 € - 4,9059 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
20.0 mm
A mano derecha
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
6,3031 € - 8,8244 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
20.0 mm
A mano izquierda
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
5,3095 € - 5,3095 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
20.0 mm
A mano izquierda
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Llave cuadrada 7,0 mm
4,9059 € - 4,9059 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
20.0 mm
A mano izquierda
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
4,9059 € - 4,9059 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
20.0 mm
A mano izquierda
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Llave cuadrada 7,0 mm
4,9059 € - 4,9059 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
20.0 mm
A mano derecha
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Llave cuadrada 7,0 mm
6,7378 € - 9,4329 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
20.0 mm
A mano izquierda
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
  • de 8
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 58.0 mm

20119508

Rango de precios
21,4714 € - 15,3367 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave tubular 58.0 mm

20119652

Rango de precios
8,40 € - 5,40 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave haxagonal Acero

20119638

Rango de precios
20,7071 € - 14,7908 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada Acero

20119539

Rango de precios
6,4365 € - 4,1378 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave haxagonal Acero

20119645

Rango de precios
6,4365 € - 4,1378 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave tubular 72.0 mm

20119621

Rango de precios
7,7035 € - 4,9522 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave tubular 85.0 mm

20119720

Rango de precios
20,7215 € - 14,8011 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 72.0 mm

20119683

Rango de precios
20,188 € - 14,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 85.0 mm

20119607

Rango de precios
21,2262 € - 15,1616 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm 28.0 mm

20796211

Rango de precios
5,3095 € - 5,3095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la carcasa
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm 28.0 mm

20796297

Rango de precios
4,9059 € - 4,9059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Revestimiento en negro
  • Material del pestillo
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la carcasa
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 28.0 mm

20796150

Rango de precios
5,3095 € - 5,3095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la carcasa
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 7,0 mm 28.0 mm

20796181

Rango de precios
5,3095 € - 5,3095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la carcasa
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 28.0 mm

20796228

Rango de precios
4,9059 € - 4,9059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Revestimiento en negro
  • Material del pestillo
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la carcasa
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 28.0 mm

20796419

Rango de precios
8,8244 € - 6,3031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Revestimiento en negro
  • Material del pestillo
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la carcasa
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 7,0 mm 28.0 mm

20796198

Rango de precios
5,3095 € - 5,3095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la carcasa
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 28.0 mm

20796259

Rango de precios
4,9059 € - 4,9059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Revestimiento en negro
  • Material del pestillo
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la carcasa
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 7,0 mm 28.0 mm

20796273

Rango de precios
4,9059 € - 4,9059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Revestimiento en negro
  • Material del pestillo
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la carcasa
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 7,0 mm 28.0 mm

20796266

Rango de precios
4,9059 € - 4,9059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Revestimiento en negro
  • Material del pestillo
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la carcasa
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 28.0 mm

20796334

Rango de precios
9,4329 € - 6,7378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la carcasa
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda