Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.
Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.
La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Altura de la carcasa | Orientación de montaje | Material del pestillo | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,7319 € - 49,7021 € | 1 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 30,7642 € - 47,8555 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave ferroviaria
|
||
| 15,4397 € - 21,6156 € | 32 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 29,1892 € - 45,4055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 29,1892 € - 45,4055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 30,7642 € - 47,8555 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 30,5066 € - 47,4548 € | 10 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,1256 € - 5,6951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 44,732 € - 69,5831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 38,1712 € - 59,3775 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 36,8438 € - 57,3125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 36,8438 € - 57,3125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,1378 € - 6,4365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave haxagonal
|
||
| 35,7856 € - 55,6664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 36,8438 € - 57,3125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave ferroviaria
|
||
| 81,5039 € - 114,1055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 36,8438 € - 57,3125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 36,8438 € - 57,3125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave ferroviaria
|
||
| 36,8438 € - 57,3125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 29,475 € - 45,85 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave ferroviaria
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar