Menu Search

Pestillo de compresión Llave ferroviaria 72.0 mm Acero inoxidable

El pestillo de compresión tiene una amplia variedad de rangos de agarre con tornillos ajustables. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. Proporciona buena compresión y amortiguación de ruido. Presenta un modelo compensados de leva con una compresión de 27,5 mm que puede usarse hacia delante o hacia atrás.
Referencia de Essentra:

20053260

Número de pieza del fabricante:

0402408803E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 57,3125 €
10 - 49 40,9375 €
50 + 36,8438 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

57,31 €

1 x 57,3125 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Bruto
Material del pestillo Acero inoxidable
Material de la carcasa Acero inoxidable
Material de la leva Acero inoxidable
Orientación de montaje A mano izquierda
Tipo de llave Llave ferroviaria
Grado de acero inoxidable AISI 316;AISI 304
Longitud de la leva 33.0 mm
Diámetro de la cabeza 30.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Longitud general 70.0 mm
Rango de agarre 55.0 - 72.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros