Menu Search

Pestillo de compresión Ranurado 41.0 - 58.0 mm Acero inoxidable 316

El pestillo de compresión tiene una amplia variedad de rangos de agarre con tornillos ajustables. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. Proporciona buena compresión y amortiguación de ruido. Presenta un modelo plano de leva.
Referencia de Essentra:

20053383

Número de pieza del fabricante:

0402404201E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 58,8599 €
10 - 49 42,0428 €
50 + 37,8386 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

58,86 €

1 x 58,8599 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del pestillo Acero inoxidable
Grado de acero inoxidable AISI 316;AISI 304
Longitud de la leva 33.0 mm
Diámetro de la cabeza 30.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros