Menu Search

Pernos de sellado integral

En stock

Los pernos de sellado integral son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para proporcionar una conexión segura y estanca a varias aplicaciones. Esto minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Los pernos de sellado integral se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como tuberías, válvulas o bombas.La gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado.

Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

  • Diseñados con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento.
  • Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
  • Dispone de una cabeza hexagonal e incorpora una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0176

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Compra
1,8512 € - 2,8455 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
Acero inoxidable 303
4.0
M2
8.0
2.35
2,4435 € - 3,7552 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 303
7.0
M4
20.0
4.5
2,4012 € - 3,6812 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 316
7.0
M4
6.0
4.5
2,6339 € - 4,062 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7
Acero inoxidable 316
8.0
M5
12.0
5.6
6,4526 € - 9,9328 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
Acero inoxidable 316
16.0
M10
50.0
10.6
7,1296 € - 10,9801 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7
Acero inoxidable 303
18.0
M12
50.0
12.85
5,49 € - 8,4519 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7
Acero inoxidable 303
18.0
M12
25.0
12.85
7,1296 € - 10,9801 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7
Acero inoxidable 316
18.0
M12
25.0
12.85
2,6128 € - 4,0091 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 316
7.0
M4
16.0
4.5
3,5754 € - 5,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
Acero inoxidable 303
10.0
M6
16.0
6.8
5,49 € - 8,4519 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
Acero inoxidable 303
16.0
M10
50.0
10.6
5,3208 € - 8,1769 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
Acero inoxidable 316
16.0
M10
16.0
10.6
5,7016 € - 8,7692 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
Acero inoxidable 316
16.0
M10
25.0
10.6
1,7454 € - 2,6868 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2
Acero inoxidable 316
5.5
M3
6.0
3.6
4,0726 € - 6,2728 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
Acero inoxidable 303
13.0
M8
12.0
8.5
4,2841 € - 6,6007 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
Acero inoxidable 316
10.0
M6
30.0
6.8
5,1304 € - 7,8807 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
Acero inoxidable 316
13.0
M8
20.0
8.5
2,4224 € - 3,7235 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7
Acero inoxidable 303
8.0
M5
12.0
5.6
1,7983 € - 2,7609 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2
Acero inoxidable 316
5.5
M3
10.0
3.6
1,7242 € - 2,6551 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2
Acero inoxidable 303
5.5
M3
20.0
3.6
  • de 5
Perno de sellado integral M2 8.0 Acero inoxidable 303

20257965

Rango de precios
2,8455 € - 1,8512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Perno de sellado integral M4 20.0 Acero inoxidable 303

20258184

Rango de precios
3,7552 € - 2,4435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M4 6.0 Acero inoxidable 316

20258115

Rango de precios
3,6812 € - 2,4012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M5 12.0 Acero inoxidable 316

20258252

Rango de precios
4,062 € - 2,6339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Perno de sellado integral M10 50.0 Acero inoxidable 316

20258757

Rango de precios
9,9328 € - 6,4526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Perno de sellado integral M12 50.0 Acero inoxidable 303

20258689

Rango de precios
10,9801 € - 7,1296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Perno de sellado integral M12 25.0 Acero inoxidable 303

20258627

Rango de precios
8,4519 € - 5,49 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Perno de sellado integral M12 25.0 Acero inoxidable 316

20258634

Rango de precios
10,9801 € - 7,1296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Perno de sellado integral M4 16.0 Acero inoxidable 316

20258733

Rango de precios
4,0091 € - 2,6128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M6 16.0 Acero inoxidable 303

20258320

Rango de precios
5,49 € - 3,5754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Perno de sellado integral M10 50.0 Acero inoxidable 303

20258740

Rango de precios
8,4519 € - 5,49 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Perno de sellado integral M10 16.0 Acero inoxidable 316

20258511

Rango de precios
8,1769 € - 5,3208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Perno de sellado integral M10 25.0 Acero inoxidable 316

20258559

Rango de precios
8,7692 € - 5,7016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Perno de sellado integral M3 6.0 Acero inoxidable 316

20262495

Rango de precios
2,6868 € - 1,7454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Perno de sellado integral M8 12.0 Acero inoxidable 303

20258405

Rango de precios
6,2728 € - 4,0726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Perno de sellado integral M6 30.0 Acero inoxidable 316

20258399

Rango de precios
6,6007 € - 4,2841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Perno de sellado integral M8 20.0 Acero inoxidable 316

20258450

Rango de precios
7,8807 € - 5,1304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Perno de sellado integral M5 12.0 Acero inoxidable 303

20258245

Rango de precios
3,7235 € - 2,4224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Perno de sellado integral M3 10.0 Acero inoxidable 316

20258054

Rango de precios
2,7609 € - 1,7983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Perno de sellado integral M3 20.0 Acero inoxidable 303

20258085

Rango de precios
2,6551 € - 1,7242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6