Menu Search

Perno de sellado integral M10 50.0 Acero inoxidable 303

Pernos de sellado integral con cabeza hexagonal. Cuenta con un elemento de sellado moldeado o unido directamente a la cabeza o la rosca del tornillo y se diseña para evitar filtraciones de líquidos, gases u otras sustancias. Puede usarse en tuberías, válvulas o bombas donde se requiere una solución de sellado fiable.
Referencia de Essentra:

20258740

Número de pieza del fabricante:

20258740

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 8,4519 €
50 - 99 6,77 €
100 - 199 6,3469 €
200 - 499 5,9237 €
500 + 5,49 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,45 €

1 x 8,4519 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M10
l1 50.0
A/F 16.0
h1 max 6.6
d2 ±0.05 10.6
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros