Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4192 € - 36,3146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
85.0
|
Rosca estándar
|
||
| 35,1828 € - 50,2671 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
56.0
|
26.0
|
Acero
|
M42
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 29,4283 € - 42,0374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
48.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
160.0
|
Rosca estándar
|
||
| 32,8238 € - 46,8821 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
48.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
190.0
|
Rosca estándar
|
||
| 36,2935 € - 51,8433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
170.0
|
Rosca estándar
|
||
| 24,5729 € - 35,1087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
80.0
|
Rosca estándar
|
||
| 14,3227 € - 20,458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
105.0
|
Rosca estándar
|
||
| 27,5242 € - 39,3294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
145.0
|
Rosca estándar
|
||
| 28,709 € - 41,0113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
150.0
|
Rosca estándar
|
||
| 31,5862 € - 45,1262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 33,0143 € - 47,1677 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
125.0
|
Rosca estándar
|
||
| 26,35 € - 37,6475 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
90.0
|
Rosca estándar
|
||
| 28,4551 € - 40,6516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
105.0
|
Rosca estándar
|
||
| 22,0024 € - 31,4381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
190.0
|
Rosca estándar
|
||
| 25,4932 € - 36,4098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
135.0
|
Rosca estándar
|
||
| 31,0573 € - 44,3646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
48.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
170.0
|
Rosca estándar
|
||
| 1,555 € - 2,232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 6,4844 € - 9,2664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
M12
|
60.0
|
Rosca larga
|
||
| 8,6529 € - 12,3658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Acero inoxidable 303
|
M16
|
55.0
|
Rosca larga
|
||
| 10,6839 € - 15,2536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
80.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar