Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6994 € - 16,7134 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
75.0
|
Rosca estándar
|
||
| 6,844 € - 9,7847 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
| 7,0662 € - 10,1021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
80.0
|
Rosca estándar
|
||
| 19,633 € - 28,0531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
160.0
|
Rosca estándar
|
||
| 23,2189 € - 33,1729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
200.0
|
Rosca estándar
|
||
| 13,212 € - 18,8713 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acero
|
M18
|
100.0
|
Rosca estándar
|
||
| 15,7719 € - 22,5419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acero
|
M18
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 16,6711 € - 23,8219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 18,7232 € - 26,752 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
140.0
|
Rosca estándar
|
||
| 13,2226 € - 18,8925 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
85.0
|
Rosca estándar
|
||
| 19,5801 € - 27,9685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
150.0
|
Rosca estándar
|
||
| 11,0753 € - 15,8143 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
| 15,4969 € - 22,14 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
110.0
|
Rosca estándar
|
||
| 9,1077 € - 13,0111 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 10,2079 € - 14,5872 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
65.0
|
Rosca estándar
|
||
| 9,3087 € - 13,2967 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acero
|
M18
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
| 9,9117 € - 14,1641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acero
|
M18
|
75.0
|
Rosca estándar
|
||
| 10,2502 € - 14,6401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,1734 € - 4,538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
38.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,3533 € - 4,7813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
48.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar