Menu Search

Perno de hombro - Cabeza hexagonal M16 17.0 55.0 Acero inoxidable 303

Este perno de hombro de acero inoxidable tiene un vástago roscado largo y un hombro que divide el vástago en dos secciones. Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Se utiliza en situaciones que requieren una alineación precisa y un soporte de carga considerable. Es fácil de instalar usando una llave inglesa o de tubo.
Referencia de Essentra:

20256449

Número de pieza del fabricante:

20256449

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 12,3658 €
50 - 99 9,8905 €
100 + 8,6529 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

12,37 €

1 x 12,3658 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Rosca larga
d1 M16
d2 17.0
l1 55.0
l2 27.0
H1 11.5
A/F 24.0
Resistencia a la tracción (N) 550 N/mm2
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros