Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9562 € - 5,6593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
42.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,7601 € - 6,8017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
45.0
|
Rosca estándar
|
||
| 6,569 € - 9,3828 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
65.0
|
Rosca estándar
|
||
| 11,7946 € - 16,8509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
33.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
160.0
|
Rosca corta
|
||
| 12,0379 € - 17,20 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
33.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
180.0
|
Rosca corta
|
||
| 12,3235 € - 17,602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
120.0
|
Rosca corta
|
||
| 12,3975 € - 17,7077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
140.0
|
Rosca corta
|
||
| 7,2989 € - 10,43 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
80.0
|
Rosca corta
|
||
| 8,5365 € - 12,186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
130.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,351 € - 13,3707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
80.0
|
Rosca corta
|
||
| 11,0753 € - 15,8143 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
125.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,4991 € - 13,5717 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
90.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,7319 € - 13,9102 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
100.0
|
Rosca corta
|
||
| 11,6888 € - 16,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
150.0
|
Rosca corta
|
||
| 11,4455 € - 16,3537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
140.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,8588 € - 14,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
105.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,3405 € - 13,339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
75.0
|
Rosca corta
|
||
| 12,7995 € - 18,279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
45.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
200.0
|
Rosca corta
|
||
| 1,555 € - 2,232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
38.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,9139 € - 5,5958 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
40.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar