Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,813 € - 6,8758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
60.0
|
Rosca estándar
|
||
| 38,3773 € - 54,8263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
130.0
|
Rosca estándar
|
||
| 13,0111 € - 18,5857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
85.0
|
Rosca estándar
|
||
| 26,551 € - 37,9331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
150.0
|
Rosca estándar
|
||
| 28,1483 € - 40,2074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
130.0
|
Rosca estándar
|
||
| 22,2986 € - 31,8507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
170.0
|
Rosca estándar
|
||
| 24,8268 € - 35,4578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
110.0
|
Rosca estándar
|
||
| 27,7146 € - 39,5833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
160.0
|
Rosca estándar
|
||
| 24,1392 € - 34,4846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
100.0
|
Rosca estándar
|
||
| 24,52 € - 35,0241 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
105.0
|
Rosca estándar
|
||
| 35,8703 € - 51,2403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 21,0293 € - 30,0418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
80.0
|
Rosca estándar
|
||
| 26,1596 € - 37,3618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 2,2637 € - 3,2263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
24.0
|
Rosca corta
|
||
| 4,6967 € - 6,7065 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 11,5619 € - 16,523 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
65.0
|
Rosca estándar
|
||
| 30,0735 € - 42,9577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
140.0
|
Rosca estándar
|
||
| 45,0627 € - 64,3677 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
200.0
|
Rosca estándar
|
||
| 12,1331 € - 17,3375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
80.0
|
Rosca estándar
|
||
| 22,5419 € - 32,1997 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
160.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar