Menu Search

Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 80.0 Acero

Este perno de hombro de acero tiene un vástago roscado y un hombro que divide el vástago en dos secciones. Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Se utiliza en situaciones que requieren una alineación precisa y un soporte de carga considerable. Es fácil de instalar usando una llave inglesa o de tubo.
Referencia de Essentra:

20262242

Número de pieza del fabricante:

20262242

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 17,3375 €
50 - 99 13,8679 €
100 + 12,1331 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

17,34 €

1 x 17,3375 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Rosca estándar
d1 M24
d2 25.0
l1 80.0
l2 36.5
H1 15.0
A/F 36.0
Resistencia a la tracción (N) 830 N/mm2
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros