Menu Search

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

En producción

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
562 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Compra
8,8539 € - 12,6514 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
29.5
11.5
Acero
M18
60.0
Rosca estándar
2,0098 € - 2,8667 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
16.5
5.3
Acero
M8
70.0
Rosca estándar
8,0922 € - 11,5619 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
19.5
6.4
Acero
M10
85.0
Rosca estándar
10,5675 € - 15,0949 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
27.0
11.5
Acero inoxidable 303
M16
65.0
Rosca larga
12,9264 € - 18,4588 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
27.0
11.5
Acero inoxidable 303
M16
80.0
Rosca larga
25,5144 € - 36,4416 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
41.5
15.0
Acero
M24
240.0
Rosca estándar
24,3931 € - 34,8548 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
41.5
15.0
Acero
M24
220.0
Rosca estándar
5,6275 € - 8,0394 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
27.5
11.5
Acero
M18
45.0
Rosca estándar
10,6839 € - 15,2536 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
29.5
11.5
Acero
M18
80.0
Rosca estándar
9,3087 € - 13,2967 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
29.5
11.5
Acero
M18
70.0
Rosca estándar
9,9117 € - 14,1641 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
29.5
11.5
Acero
M18
75.0
Rosca estándar
13,9737 € - 19,9609 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
27.0
11.5
Acero inoxidable 303
M16
95.0
Rosca larga
19,5801 € - 27,9685 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
150.0
Rosca estándar
1,8512 € - 2,6445 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
14.5
5.3
Acero
M8
28.0
Rosca estándar
8,3038 € - 11,8581 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
24.5
12.5
Acero
M20
110.0
Rosca corta
9,2029 € - 13,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
28.5
15.0
Acero
M24
55.0
Rosca corta
3,1946 € - 4,5592 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
20.5
7.5
Acero
M12
35.0
Rosca estándar
19,6647 € - 28,0954 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
120.0
Rosca estándar
0,9943 € - 1,4175 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.74
20.5
8.0
Acero
M12
55.0
Grado de construcción
12,7995 € - 18,279 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0
45.0
22.0
Acero
M36
200.0
Rosca corta
  • de 29
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M18 19.0 60.0 Acero

20256722

Rango de precios
12,6514 € - 8,8539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    60.0
  • l2
    29.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M8 9.0 70.0 Acero

20256531

Rango de precios
2,8667 € - 2,0098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    70.0
  • l2
    16.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 85.0 Acero

20256593

Rango de precios
11,5619 € - 8,0922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    85.0
  • l2
    19.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M16 17.0 65.0 Acero inoxidable 303

20256463

Rango de precios
15,0949 € - 10,5675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca larga
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    65.0
  • l2
    27.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M16 17.0 80.0 Acero inoxidable 303

20256487

Rango de precios
18,4588 € - 12,9264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca larga
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    27.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 240.0 Acero

20257040

Rango de precios
36,4416 € - 25,5144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    240.0
  • l2
    41.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 220.0 Acero

20257033

Rango de precios
34,8548 € - 24,3931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    220.0
  • l2
    41.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M18 19.0 45.0 Acero

20256708

Rango de precios
8,0394 € - 5,6275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    45.0
  • l2
    27.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M18 19.0 80.0 Acero

20256753

Rango de precios
15,2536 € - 10,6839 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    80.0
  • l2
    29.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M18 19.0 70.0 Acero

20256739

Rango de precios
13,2967 € - 9,3087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    70.0
  • l2
    29.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M18 19.0 75.0 Acero

20256746

Rango de precios
14,1641 € - 9,9117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    75.0
  • l2
    29.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M16 17.0 95.0 Acero inoxidable 303

20256494

Rango de precios
19,9609 € - 13,9737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca larga
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    95.0
  • l2
    27.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 150.0 Acero

20256999

Rango de precios
27,9685 € - 19,5801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    150.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M8 9.0 28.0 Acero

20261399

Rango de precios
2,6445 € - 1,8512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    28.0
  • l2
    14.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 110.0 Acero

20261016

Rango de precios
11,8581 € - 8,3038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    24.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 55.0 Acero

20261078

Rango de precios
13,1486 € - 9,2029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    55.0
  • l2
    28.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 35.0 Acero

20259846

Rango de precios
4,5592 € - 3,1946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    20.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 120.0 Acero

20259877

Rango de precios
28,0954 € - 19,6647 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    120.0
  • l2
    36.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 12.74 55.0 Acero

20259921

Rango de precios
1,4175 € - 0,9943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Grado de construcción
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    55.0
  • l2
    20.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M36 38.0 200.0 Acero

20261368

Rango de precios
18,279 € - 12,7995 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    45.0