Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9294 € - 7,0344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 10,7791 € - 15,4017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
90.0
|
Rosca estándar
|
||
| 16,047 € - 22,9333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,5803 € - 6,5478 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
50.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,4266 € - 7,7537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
60.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,5006 € - 7,849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
60.0
|
Rosca estándar
|
||
| 9,0125 € - 12,8735 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
90.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,8025 € - 6,8546 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 6,77 € - 9,6684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,8074 € - 8,2932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 8,8539 € - 12,6514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
80.0
|
Rosca estándar
|
||
| 12,059 € - 17,2211 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
100.0
|
Rosca estándar
|
||
| 2,3378 € - 3,3321 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
42.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,0253 € - 4,3159 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
40.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,5112 € - 7,8807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
50.0
|
Rosca estándar
|
||
| 9,3405 € - 13,339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
75.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,8588 € - 14,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
105.0
|
Rosca corta
|
||
| 11,4455 € - 16,3537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
140.0
|
Rosca corta
|
||
| 1,2271 € - 1,756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
25.0
|
Rosca estándar
|
||
| 12,7995 € - 18,279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
45.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
200.0
|
Rosca corta
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar