Menu Search

Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 45.0 Acero

Este perno de hombro de acero tiene un vástago roscado y un hombro que divide el vástago en dos secciones. Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Se utiliza en situaciones que requieren una alineación precisa y un soporte de carga considerable. Es fácil de instalar usando una llave inglesa o de tubo.
Referencia de Essentra:

20256852

Número de pieza del fabricante:

20256852

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 10,1973 €
50 - 99 8,1557 €
100 + 7,1402 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,20 €

1 x 10,1973 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Rosca estándar
d1 M22
d2 23.0
l1 45.0
l2 32.5
H1 14.0
A/F 34.0
Resistencia a la tracción (N) 830 N/mm2
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros