Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.
Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del tubo | Color | Forma de la base | Material completo | Tipo | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0816 € - 0,1804 € | 4075 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,1997 € - 0,4415 € | 15 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
10290279 | 0,1682 € - 0,177 € | 1496 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
||||
0,4817 € - 0,5079 € | 1307 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,1162 € - 0,2568 € | 989 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
No Centre Pin
|
|||||
0,1122 € - 0,2481 € | 25 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,2694 € - 0,5954 € | 543 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,3234 € - 0,3402 € | 1168 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
2,8518 € - 3,0012 € | 2394 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Nylon 6/6
|
No Centre Pin
|
|||||
0,5976 € - 1,3216 € | 5741 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,1485 € - 0,1563 € | 2485 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,3166 € - 0,3334 € | 14 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,1122 € - 0,2481 € | 616 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
No Centre Pin
|
|||||
0,1027 € - 0,2272 € | 7960 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,1682 € - 0,3718 € | En producción |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,2706 € - 0,2848 € | 6298 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,7586 € - 0,7984 € | 4807 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,4784 € - 1,0574 € | 1497 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,5045 € - 0,531 € | 8999 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
Rectangular
|
Polietileno de baja densidad
|
Orificio central
|
|||||
0,2404 € - 0,2529 € | 4247 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
No Centre Pin
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar