Menu Search

PEBD Redonda Patas para sillas 16.0 mm 5.5 mm

Una pata para sillas para mobiliario redonda con un pasador central que está hecho de PEBD negro.
Referencia de Essentra:

10349403

Número de pieza del fabricante:

147015069903

1700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2327 €
500 + 0,2209 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

23,27 €

100 x 0,2327 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del tubo 16.0 mm
Tipo de accesorio Patas para sillas
Tipo Perno central
Número de canales 1
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Forma de la base Redonda
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros