Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.
Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.
Código De La Serie: SR1503
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del tubo | Color | Forma de la base | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10247211 | 0,1019 € - 0,2252 € | 2309 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
| 0,1434 € - 0,1509 € | 266 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,1057 € - 0,234 € | 5900 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
No Centre Pin
|
||
| 0,2774 € - 0,6132 € | 1900 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
No Centre Pin
|
||
| 0,084 € - 0,1858 € | 11410 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
||
| 0,1434 € - 0,3171 € | 1000 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,2057 € - 0,4547 € | 15 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
||
| 10290279 | 0,1732 € - 0,1823 € | 696 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
|
| 0,1529 € - 0,1609 € | 1985 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 10290293 | 0,2399 € - 0,2518 € | 2053 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
|
| 0,3331 € - 0,3504 € | 868 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,1196 € - 0,2645 € | 3900 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,6155 € - 1,3612 € | 4430 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,3734 € - 0,3932 € | 3017 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 3,2624 € - 3,4336 € | 1896 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 0,4927 € - 1,0891 € | 2200 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,4264 € - 0,9424 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,607 € - 0,6394 € | 3450 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,0992 € - 0,2193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
||
| 0,4961 € - 0,5231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar