Menu Search

Patas para sillas

En stock

Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.

Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.

  • Materiales: Polietileno de baja densidad y nylon
  • Colores: negro y blanco
  • Formas: rectangular y redonda
  • Opciones con perno central


Código De La Serie: SR1503

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo Color Forma de la base Material completo Tipo Compra
1,6404 € - 1,7267 € 2029 En stock
20.0 mm
Negro
Redonda
Nylon 6/6
Sin pasador central
0,0952 € - 0,2104 € 9600 En stock
18.0 mm
Negro
Polietileno de baja densidad
0,1018 € - 0,2252 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
Negro
Polietileno de baja densidad
0,1862 € - 0,1961 € 2814 En stock
22.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
10290361 0,1473 € - 0,3257 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Sin pasador central
0,1229 € - 0,2716 € 2900 En stock
22.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,2209 € - 0,2327 € 1700 En stock
16.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,3835 € - 0,4038 € 817 En stock
22.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
3,3505 € - 3,5263 € 596 En stock
25.0 mm
Negro
Nylon 6/6
0,4379 € - 0,9678 € 1000 En stock
20.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
10247211 0,1046 € - 0,2313 € 1500 En stock
20.0 mm
Negro
Polietileno de baja densidad
0,1473 € - 0,155 € 266 En stock
16.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
10290293 0,2464 € - 0,2586 € 2853 En stock
26.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,1086 € - 0,2403 € 4900 En stock
18.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Sin pasador central
0,2849 € - 0,6298 € 1900 En stock
30.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Sin pasador central
0,1473 € - 0,3257 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,3628 € - 0,3818 € 1200 En stock
18.0 mm
Blanco
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,6234 € - 0,6566 € 3450 En stock
26.0 mm
Blanco
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,4587 € - 1,014 € 400 En stock
22.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,0863 € - 0,1908 € 11410 En stock
16.0 mm
Negro
Polietileno de baja densidad
  • de 3
Patas de ajuste a presión 20.0 mm 20.0 mm Negro

10216286

Rango de precios
1,7267 € - 1,6404 €

Niveles de existencias
2029 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo
    Sin pasador central
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la base
    Redonda
Patas para sillas 18.0 mm PEBD

10247204

Rango de precios
0,2104 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
9600 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926300090
Patas para sillas 22.0 mm PEBD

10257449

Rango de precios
0,2252 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926300090
Patas para sillas Redonda 22.0 mm 21.0 mm PEBD

10290286

Rango de precios
0,1961 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
2814 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 26.0 mm 25.0 mm PEBD

10290361

Rango de precios
0,3257 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del tubo
    26.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Sin pasador central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 22.0 mm 22.0 mm PEBD

10290408

Rango de precios
0,2716 € - 0,1229 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
PEBD Redonda Patas para sillas 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Rango de precios
0,2327 € - 0,2209 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    16.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 22.0 mm 22.0 mm PEBD

10349441

Rango de precios
0,4038 € - 0,3835 €

Niveles de existencias
817 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas 25.0 mm Nylon

10261514

Rango de precios
3,5263 € - 3,3505 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    25.0 mm
  • Número de canales
    2
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926300090
Patas para sillas Redonda 20.0 mm PEBD

10290446

Rango de precios
0,9678 € - 0,4379 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
PEBD Patas para sillas 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Rango de precios
0,2313 € - 0,1046 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926300090
PEBD Redonda Patas para sillas 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Rango de precios
0,155 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
266 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    16.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 26.0 mm 25.0 mm PEBD

10290293

Rango de precios
0,2586 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
2853 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    26.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 18.0 mm 19.0 mm PEBD

10290330

Rango de precios
0,2403 € - 0,1086 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Sin pasador central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 30.0 mm 30.0 mm PEBD

10290378

Rango de precios
0,6298 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    30.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Sin pasador central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 26.0 mm 25.0 mm PEBD

10290415

Rango de precios
0,3257 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del tubo
    26.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 18.0 mm 19.0 mm PEBD

10349410

Rango de precios
0,3818 € - 0,3628 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Blanco
Patas para sillas Redonda 26.0 mm 25.0 mm PEBD

10349458

Rango de precios
0,6566 € - 0,6234 €

Niveles de existencias
3450 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    26.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Blanco
Patas para sillas Redonda 22.0 mm PEBD

10290453

Rango de precios
1,014 € - 0,4587 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas 16.0 mm PEBD

10247198

Rango de precios
0,1908 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
11410 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    16.0 mm
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926300090