Menu Search

Patas para sillas Redonda 30.0 mm 30.0 mm PEBD

Estas patas para sillas, fabricadas en PEBD negro, son fáciles de instalar e ideales como patas o como amortiguadores de puertas para el mobiliario. No cuenta con un pasador en el centro.
Referencia de Essentra:

10290378

Número de pieza del fabricante:

499312

1900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,6132 €
1000 - 4999 0,2921 €
5000 + 0,2774 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

61,32 €

100 x 0,6132 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del tubo 30.0 mm
Tipo de accesorio Patas para sillas
Tipo No Centre Pin
Número de canales 1
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Forma de la base Redonda
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros