Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.
Código De La Serie: SR1545
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de la base | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0403 € - 8,4602 € | 7 En stock |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,1883 € - 7,5666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,316 € - 3,4903 € | 51 En stock |
Rotación de plástico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,5152 € - 6,8582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,5613 € - 9,0119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,3618 € - 22,9175 € | 3 En stock |
Rotación de plástico
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4,9676 € - 10,9808 € | 2 En stock |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10336786 | 12,2273 € - 12,8731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 10,7944 € - 23,8754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 23,1626 € - 24,379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 6,0061 € - 6,3289 € | 70 En stock |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,0767 € - 8,5018 € | 80 En stock |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,6652 € - 10,1738 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 12,5728 € - 13,2346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,9269 € - 12,5544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,7728 € - 10,2871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,70 € - 8,105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,9728 € - 14,7084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,0922 € - 11,6759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10336502 | 3,6542 € - 3,8468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar