Menu Search

Patas ajustables 80.0 mm M12 Negro

Referencia de Essentra:

10336786

Número de pieza del fabricante:

1254556

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 12,8731 €
250 + 12,2273 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

643,66 €

50 x 12,8731 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Diámetro de la base 80.0 mm
Material de base Nylon
Tipo de la base Plain
Material completo Poliamida;Acero
Articulación giratoria 20 °
Capacidad de carga 900.0 kg
Material completo de la rosca Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros