Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida metálica

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Color Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
26,6358 € - 58,8748 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Natural
80.0 mm
50.0 mm
10300336 21,0429 € - 46,5148 € 51 En stock
M8
Plástico rígido
Natural
60.0 mm
40.0 mm
57,4225 € - 60,4481 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Plástico rígido
Natural
150.0 mm
80.0 mm
26,7684 € - 28,1782 € 22 En stock
M12
Plástico rígido
Natural
75.0 mm
50.0 mm
80,5202 € - 84,7638 € 8 En stock
M16
Plástico rígido
Negro
150.0 mm
123.0 mm
85,5466 € - 90,058 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Plástico rígido
Negro
150.0 mm
123.0 mm
48,7241 € - 51,2888 € 101 En stock
M20
Plástico rígido
Negro
100.0 mm
124.0 mm
10274743 101,6095 € - 106,9552 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Plástico rígido
Negro
100.0 mm
123.0 mm
110,1739 € - 115,978 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Plástico rígido
Negro
100.0 mm
123.0 mm
24,5861 € - 54,3428 € 3 En stock
M10
Plástico rígido
Natural
60.0 mm
40.0 mm
30,5034 € - 32,1076 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Plástico rígido
Natural
125.0 mm
60.0 mm
0,7351 € - 0,7738 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Negro
40.0 mm
46.0 mm
0,7124 € - 1,5748 € 500 En stock
M10
Metal rígido
Negro
25.0 mm
40.0 mm
50,8459 € - 53,5291 € 6 En stock
M16
Plástico rígido
Negro
150.0 mm
124.0 mm
50,8459 € - 53,5291 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Plástico rígido
Negro
150.0 mm
124.0 mm
105,9355 € - 111,5078 € 8 En stock
M16
Plástico rígido
Negro
150.0 mm
123.0 mm
46,6178 € - 49,0692 € 11 En stock
M16
Plástico rígido
Negro
100.0 mm
124.0 mm
81,5554 € - 85,8402 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
Plástico rígido
Natural
200.0 mm
120.0 mm
30,8163 € - 32,4411 € 41 En stock
M12
Plástico rígido
Natural
50.0 mm
50.0 mm
82,4257 € - 86,7646 € 8 En stock
M20
Plástico rígido
Natural
200.0 mm
120.0 mm
  • de 5
Patas ajustables no articuladas 50.0 mm M10 80.0 mm Natural

10300350

Rango de precios
58,8748 € - 26,6358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables no articuladas 40.0 mm M8 60.0 mm Natural

10300336

Rango de precios
46,5148 € - 21,0429 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables no articuladas 80.0 mm M16 150.0 mm Natural

10300398

Rango de precios
60,4481 € - 57,4225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables no articuladas 50.0 mm M12 75.0 mm Natural

10300374

Rango de precios
28,1782 € - 26,7684 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 123.0 mm M16 150.0 mm Negro

10274750

Rango de precios
84,7638 € - 80,5202 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    123.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 123.0 mm M20 150.0 mm Negro

10274798

Rango de precios
90,058 € - 85,5466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    123.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 124.0 mm M20 100.0 mm Negro

10274705

Rango de precios
51,2888 € - 48,7241 €

Niveles de existencias
101 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    124.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Negro

10274743

Rango de precios
106,9552 € - 101,6095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    123.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 123.0 mm M20 100.0 mm Negro

10274781

Rango de precios
115,978 € - 110,1739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    123.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables no articuladas 40.0 mm M10 60.0 mm Natural

10300343

Rango de precios
54,3428 € - 24,5861 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables no articuladas 60.0 mm M12 125.0 mm Natural

10300381

Rango de precios
32,1076 € - 30,5034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    125.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 46.0 mm M10 40.0 mm Negro

10255216

Rango de precios
0,7738 € - 0,7351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    Acero
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 40.0 mm M10 25.0 mm Negro

10380338

Rango de precios
1,5748 € - 0,7124 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Metal rígido
Patas ajustables 124.0 mm M16 150.0 mm Negro

10274682

Rango de precios
53,5291 € - 50,8459 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    124.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 124.0 mm M20 150.0 mm Negro

10274729

Rango de precios
53,5291 € - 50,8459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    124.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 123.0 mm M16 150.0 mm Negro

10274767

Rango de precios
111,5078 € - 105,9355 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    123.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 124.0 mm M16 100.0 mm Negro

10274668

Rango de precios
49,0692 € - 46,6178 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    124.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas de perfil bajo 120.0 mm M24 200.0 mm Natural

10300329

Rango de precios
85,8402 € - 81,5554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Diámetro de la base
    120.0 mm
  • Longitud de la rosca
    200.0 mm
  • Material de base
    Acero
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables no articuladas 50.0 mm M12 50.0 mm Natural

10300367

Rango de precios
32,4411 € - 30,8163 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables no articuladas 120.0 mm M20 200.0 mm Natural

10300404

Rango de precios
86,7646 € - 82,4257 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    120.0 mm
  • Longitud de la rosca
    200.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido