10290736
499349
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 20 - 199 | 1,6423 € |
| 200 - 999 | 0,7817 € |
| 1000 + | 0,7431 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M10 |
|---|---|
| Diámetro de la base | 0.984 in |
| Diámetro de la base | 25.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.378 in |
| Longitud de la rosca | 35.0 mm |
| Material de base | PEBD |
| Tipo de la base | Hexagonal |
| Color | Negro |
| Material completo | PEBD:Acero al carbono |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar