10193044
1220408
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 2 - 9 | 44,496 € |
| 10 + | 42,266 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M24 |
|---|---|
| Diámetro de la base | 5.945 in |
| Diámetro de la base | 151.0 mm |
| Longitud de la rosca | 150.0 mm |
| Longitud de la rosca | 5.906 in |
| Material de base | Acero |
| Tipo de la base | Asymmetrical |
| Base apernable | Regular |
| Color | Negro |
| Tipo de montaje | Tornillo o tira autoadhesiva |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar