Menu Search

Patas de nivelación articulada - Base giratoria metálica

En stock

Estas patas de nivelación de acero tienen hasta 15 grados de articulación para ajustarse a superficies irregulares. La gama se puede encontrar en acero inoxidable, cromado dorado o acero niquelado y se puede comprar con o sin una almohadilla de goma en la base. Además, la gama ofrece variantes que permiten el montaje con espárrago o enchufe.

Código De La Serie: SR5788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Capacidad de carga Diámetro de la base Compra
49 En stock
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
3 En stock
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
8,5773 € - 9,0305 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
43,9784 € - 46,2933 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
252,095 € - 265,364 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
16,0371 € - 35,4526 € 36 En stock
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
10,3334 € - 10,8819 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
21,048 € - 22,1527 € 4 En stock
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
11,5298 € - 14,2344 € 2 En stock
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
154,1523 € - 162,2662 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
  • de 5
Patas 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acero

10157954


Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidad de carga
    2260.0 kg
Patas 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acero inoxidable

10158029


Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    76.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidad de carga
    3260.0 kg
Patas 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acero

10158098

Rango de precios
9,0305 € - 8,5773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.4 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidad de carga
    490.0 kg
Patas 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acero inoxidable

10630334

Rango de precios
46,2933 € - 43,9784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidad de carga
    1700.0 kg
Patas 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acero

10158142


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    64.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidad de carga
    2720.0 kg
Patas 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acero

10158180


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    76.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidad de carga
    3260.0 kg
Patas 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acero inoxidable

10637944

Rango de precios
265,364 € - 252,095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    102.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M24 x 3.0
  • Capacidad de carga
    9970.0 kg
Patas 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acero inoxidable

10157947


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidad de carga
    1700.0 kg
Patas 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acero inoxidable

10157916

Rango de precios
35,4526 € - 16,0371 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.4 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidad de carga
    490.0 kg
Patas 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acero inoxidable

10157992


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    64.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidad de carga
    2720.0 kg
Patas 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acero

10158050

Rango de precios
10,8819 € - 10,3334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Capacidad de carga
    310.0 kg
Patas 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acero

10644942

Rango de precios
22,1527 € - 21,048 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidad de carga
    1700.0 kg
Patas 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acero

10158128


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidad de carga
    2260.0 kg
Patas 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acero inoxidable

10158166


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    64.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidad de carga
    2720.0 kg
Patas 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acero

10158197


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    102.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M24 x 3.0
  • Capacidad de carga
    9970.0 kg
Patas 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acero

10158227

Rango de precios
14,2344 € - 11,5298 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Capacidad de carga
    310.0 kg
Patas 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acero

10158081


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.4 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidad de carga
    490.0 kg
Patas 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acero

10158111


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidad de carga
    1700.0 kg
Patas 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acero inoxidable

10158135


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidad de carga
    2260.0 kg
Patas 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acero inoxidable

10630341

Rango de precios
162,2662 € - 154,1523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    76.0 mm
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Tipo de montaje
    Socket
  • Medida de la rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidad de carga
    3260.0 kg