Menu Search

Patas 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10630341

Número de pieza del fabricante:

HVLME-30SS

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 162,2662 €
20 + 154,1523 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

649,06 €

4 x 162,2662 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 76.0 mm
Articulación giratoria 15 °
Tipo de montaje Socket
Medida de la rosca M20 x 2.5
Capacidad de carga 3260.0 kg
Código de material 7326909890
Material de base Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros