Estas patas de nivelación de acero tienen hasta 15 grados de articulación para ajustarse a superficies irregulares. La gama se puede encontrar en acero inoxidable, cromado dorado o acero niquelado y se puede comprar con o sin una almohadilla de goma en la base. Además, la gama ofrece variantes que permiten el montaje con espárrago o enchufe.
Código De La Serie: SR5788
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Capacidad de carga | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar