Menu Search

Patas ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10500439

Número de pieza del fabricante:

1504596

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 79.0 mm
Articulación giratoria
Tipo de montaje Socket
Longitud de la rosca 86.0 mm
Medida de la rosca M10
Altura general 86.0 mm
Capacidad de carga 100.0 kg
Código de material 8487909090
Material de base Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros