Menu Search

Patas de ajuste a presión

En stock

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Color Altura de la base Rango de diámetro del orificio compatible Diámetro de la base Compra
0,1014 € - 0,2243 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
Natural
1.6 mm
12.7 mm
2.7 mm
0,1668 € - 0,3687 € 20800 En stock
Nylon
Natural
4.57 mm
8.1 mm
25.4 mm
0,2099 € - 0,4642 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
Natural
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
0,2766 € - 0,6115 € 17930 En stock
Negro
2.7 mm
9.8 mm
0,5781 € - 1,2782 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
0,6324 € - 1,3981 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
20.0 mm
1,3176 € - 2,9129 € 1000 En stock
Negro
25.0 - 50.0 mm
0,1431 € - 0,1506 € 357 En stock
TPE
Negro
5.1 mm
4.0 - 6.8 mm
15.7 mm
0,1091 € - 0,2412 € 28000 En stock
PA
Natural
1.27 mm
4.8 - 5.5 mm
8.73 mm
0,1709 € - 0,3779 € 44000 En stock
PA
Natural
2.36 mm
4.0 - 4.4 mm
9.53 mm
0,1212 € - 0,2679 € 17000 En stock
Negro
8.1 mm
6.9 mm
1,5013 € - 3,3186 € 226 En stock
Goma
Negro
42.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,2585 € - 0,5715 € 700 En stock
Negro
25.0 mm
0,0903 € - 0,1997 € 3900 En stock
Nylon
Natural
6.35 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,5018 € - 0,5283 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
12.2 mm
9.5 - 9.6 mm
12.7 mm
10163603 0,2663 € - 0,2807 € 1100 En stock
Negro
4.6 mm
6.0 - 6.1 mm
13.4 mm
0,1033 € - 0,2152 € 11200 En stock
PA
Natural
3.18 mm
3.9 - 4.8 mm
25.4 mm
0,4596 € - 0,5561 € 24400 En stock
PA
Natural
4.75 mm
6.6 - 7.4 mm
19.0 mm
0,2196 € - 0,4855 € 6000 En stock
PA
Natural
12.7 mm
24.9 mm
24.89 mm
0,2098 € - 0,4639 € 4500 En stock
PA
Natural
4.19 mm
28.6 mm
28.58 mm
  • de 7
Tope 2.7 mm 1.6 mm Nylon Natural

10149843

Rango de precios
0,2243 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Diámetro de la base
    2.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
Tope 25.4 mm 4.57 mm Nylon Natural

10149225

Rango de precios
0,3687 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
20800 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.1 mm
  • Altura de la base
    4.57 mm
  • Diámetro de la base
    25.4 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Natural
Tope 37.08 mm 4.57 mm Nylon Natural

10149232

Rango de precios
0,4642 € - 0,2099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    9.7 mm
  • Altura de la base
    4.57 mm
  • Diámetro de la base
    37.08 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Natural
Patas con cuello de cisne 2.7 mm 9.8 mm PVC

10085080

Rango de precios
0,6115 € - 0,2766 €

Niveles de existencias
17930 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    9.8 mm
  • Altura de la base
    2.7 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Patas de ajuste a presión 30.0 mm Negro

10155493

Rango de precios
1,2782 € - 0,5781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Patas de ajuste a presión Negro PEBD

10155820

Rango de precios
1,3981 € - 0,6324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Patas de ajuste a presión Negro PEBD

10155899

Rango de precios
2,9129 € - 1,3176 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    25.0 - 50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Patas de clip 15.7 mm 5.1 mm 6.8 mm TPE Negro

10316306

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
357 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 6.8 mm
  • Altura de la base
    5.1 mm
  • Diámetro de la base
    15.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
Patas de clip 8.73 mm 1.27 mm 5.5 mm Nylon 6 Natural

10149027

Rango de precios
0,2412 € - 0,1091 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 - 5.5 mm
  • Altura de la base
    1.27 mm
  • Diámetro de la base
    8.73 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago dividido
  • Color
    Natural
Patas de clip 9.53 mm 2.36 mm 4.4 mm Nylon 6 Natural

10149010

Rango de precios
0,3779 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
44000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 4.4 mm
  • Altura de la base
    2.36 mm
  • Diámetro de la base
    9.53 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago dividido
  • Color
    Natural
Patas con cuello de cisne 8.1 mm 6.9 mm PVC

10085103

Rango de precios
0,2679 € - 0,1212 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.9 mm
  • Altura de la base
    8.1 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Patas para bastones y muletas 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Goma

10089903

Rango de precios
3,3186 € - 1,5013 €

Niveles de existencias
226 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    19.0 mm
  • Altura de la base
    42.0 mm
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Pata para bastones y muletas
  • Color
    Negro
Puntas de remate 25.0 x 25.0 mm PE Negro

10257180

Rango de precios
0,5715 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Tope 12.7 mm 6.35 mm Nylon Natural

10149171

Rango de precios
0,1997 € - 0,0903 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura de la base
    6.35 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Natural
Patas de clip 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Negro

10163597

Rango de precios
0,5283 € - 0,5018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    9.5 - 9.6 mm
  • Altura de la base
    12.2 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Color
    Negro
Patas de clip 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Negro

10163603

Rango de precios
0,2807 € - 0,2663 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.1 mm
  • Altura de la base
    4.6 mm
  • Diámetro de la base
    13.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Color
    Negro
Tope 25.4 mm 3.18 mm Nylon Natural

10149058

Rango de precios
0,2152 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
11200 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.9 - 4.8 mm
  • Altura de la base
    3.18 mm
  • Diámetro de la base
    25.4 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago dividido
  • Color
    Natural
Patas de clip 19.0 mm 4.75 mm 7.4 mm Nylon Natural

10149782

Rango de precios
0,5561 € - 0,4596 €

Niveles de existencias
24400 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.6 - 7.4 mm
  • Altura de la base
    4.75 mm
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago dividido
  • Color
    Natural
Tope 24.89 mm 12.7 mm Nylon Natural

10149874

Rango de precios
0,4855 € - 0,2196 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    24.9 mm
  • Altura de la base
    12.7 mm
  • Diámetro de la base
    24.89 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
Tope 28.58 mm 4.19 mm Nylon Natural

10149911

Rango de precios
0,4639 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    28.6 mm
  • Altura de la base
    4.19 mm
  • Diámetro de la base
    28.58 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural