Menu Search

Tope 25.4 mm 3.18 mm Nylon Natural

Los topes de espiga dividida se fabrican con una porción de espiga dividida para facilitar la inserción y dificultar la extracción.
Referencia de Essentra:

10149058

Número de pieza del fabricante:

BDS010A

11200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
350 - 3499 0,2152 €
3500 - 17499 0,1136 €
17500 + 0,1033 €
Paquete estándar: 3500

Solicitar en múltiplos de 350

Precio total:

75,32 €

350 x 0,2152 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 3.9 - 4.8 mm
Altura de la base 3.18 mm
Diámetro de la base 25.4 mm
Tipo de accesorio Amortiguador de vástago dividido
Color Natural
Forma de la base Rectangular
Material de base PA
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros