Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1159 € - 0,2563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Natural
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,2679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Natural
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,2943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Natural
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,3994 € | 18900 En stock |
PA
|
Natural
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1756 € | 2600 En stock |
PA
|
Natural
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.39 in
9.91 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,4332 € | 26600 En stock |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,2221 € | 9200 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,2793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Natural
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,2952 € | 12600 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,4639 € | 2070 En stock |
PA
|
Natural
|
0.38 in
9.65 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.25 in
31.75 mm
|
||
| 0,2584 € - 0,2721 € | 196 En stock |
PEBD
|
Gris
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,149 € | 55400 En stock |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.209 - 0.244 in
5.3 - 6.2 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1626 € - 0,3595 € | 32100 En stock |
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
||
| 0,1473 € - 0,3257 € | 5100 En stock |
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| 0,0974 € - 0,2154 € | 28800 En stock |
Nylon
|
Natural
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.157 - 0.157 in
4 - 4.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,1584 € - 0,3502 € | 8750 En stock |
|
Negro
|
|
1.181 - 0.236 in
30.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1969 € | 10000 En stock |
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
|
||
| 2,947 € - 6,5139 € | 200 En stock |
|
Negro
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5559 € - 1,229 € | 1000 En stock |
|
Negro
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 0,4101 € - 0,4311 € | 16200 En stock |
|
Negro
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar