Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,249 € - 0,2621 € | 32199 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0313 € - 1,0856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9596 € - 1,0101 € | 1287 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.492 - 0.602 in
12.5 - 15.3 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,4046 € - 0,4262 € | 8910 En stock |
|
Natural
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1292 € - 0,2857 € | 23000 En stock |
|
Negro
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
| 0,1325 € - 0,2929 € | 5842 En stock |
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.228 - 0.236 in
5.8 - 6.0 mm
|
|
||
| 10163603 | 0,2593 € - 0,2733 € | 400 En stock |
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
| 0,2612 € - 0,275 € | 1000 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,3078 € | 5500 En stock |
|
Negro
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 - 0.150 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0848 € | 3045 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2693 € - 0,5954 € | 14180 En stock |
|
Negro
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,2846 € - 2,8395 € | 380 En stock |
Goma
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4155 € - 0,437 € | 456 En stock |
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10155806 | 2,5717 € - 5,6845 € | 600 En stock |
|
Negro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
| 3,2074 € - 7,091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Gris
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5846 € - 1,2924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8513 € - 1,8818 € | 350 En stock |
|
Negro
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 0,5562 € - 1,2296 € | 450 En stock |
Goma
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4315 € - 0,4542 € | 542 En stock |
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,6526 € - 5,8642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Gris
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar