Menu Search

Patas de clip 17.5 mm 25.0 mm PVC Negro

Las patas amortiguadoras a presión protegen los suelos y los extremos de los tubos.
Referencia de Essentra:

10316313

Número de pieza del fabricante:

POF15509BK

3045 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0871 €
5000 + 0,0826 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

87,10 €

1000 x 0,0871 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 11.1 - 13.3 mm
Altura de la base 25.0 mm
Diámetro de la base 17.5 mm
Tipo de accesorio Base de pasacables
Color Negro
Forma de la base Redonda
Material de base PVC
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros