Menu Search

Patas ajustables - No articuladas

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
1,367 € - 1,4391 € 2728 En stock
M10
100.0 mm
30.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 83283 En stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,9041 € - 0,9517 € 1767 En stock
M8
70.0 mm
38.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 4624 En stock
M10
25.0 mm
30.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 2656 En stock
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,8919 € - 0,9388 € 3444 En stock
M10
25.0 mm
48.0 mm
10260203 1,2966 € - 1,3649 € 4665 En stock
M10
100.0 mm
48.0 mm
1,084 € - 1,1412 € 2625 En stock
M10
55.0 mm
48.0 mm
1,0422 € - 1,097 € 1851 En stock
M12
40.0 mm
48.0 mm
10260265 0,5969 € - 0,6283 € 13506 En stock
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,4751 € - 1,553 € 4250 En stock
M12
100.0 mm
48.0 mm
1,4617 € - 1,5387 € 3679 En stock
M12
100.0 mm
38.0 mm
0,9786 € - 1,0301 € 8275 En stock
M8
70.0 mm
48.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 6143 En stock
M10
40.0 mm
48.0 mm
0,9461 € - 0,9958 € 1452 En stock
M12
25.0 mm
48.0 mm
0,7349 € - 0,7736 € 9 En stock
M8
55.0 mm
25.0 mm
0,7444 € - 0,7836 € 17150 En stock
M8
40.0 mm
30.0 mm
1,2561 € - 1,3221 € 5094 En stock
M10
100.0 mm
38.0 mm
1,2656 € - 1,3319 € 44087 En stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 3732 En stock
M8
55.0 mm
48.0 mm
  • de 3
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 100.0 mm Negro

10259955

Rango de precios
1,4391 € - 1,367 €

Niveles de existencias
2728 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 70.0 mm Negro

10259849

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
83283 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 70.0 mm Negro

10259993

Rango de precios
0,9517 € - 0,9041 €

Niveles de existencias
1767 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 25.0 mm Negro

10259917

Rango de precios
0,852 € - 0,8093 €

Niveles de existencias
4624 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 55.0 mm Negro

10259887

Rango de precios
0,8619 € - 0,8189 €

Niveles de existencias
2656 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 25.0 mm Negro

10260166

Rango de precios
0,9388 € - 0,8919 €

Niveles de existencias
3444 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 100.0 mm Negro

10260203

Rango de precios
1,3649 € - 1,2966 €

Niveles de existencias
4665 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 55.0 mm Negro

10260180

Rango de precios
1,1412 € - 1,084 €

Niveles de existencias
2625 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M12 40.0 mm Negro

10260227

Rango de precios
1,097 € - 1,0422 €

Niveles de existencias
1851 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M6 20.0 mm Negro

10260265

Rango de precios
0,6283 € - 0,5969 €

Niveles de existencias
13506 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M12 100.0 mm Negro

10260258

Rango de precios
1,553 € - 1,4751 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 100.0 mm Negro

10260104

Rango de precios
1,5387 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
3679 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 70.0 mm Negro

10260142

Rango de precios
1,0301 € - 0,9786 €

Niveles de existencias
8275 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 40.0 mm Negro

10260173

Rango de precios
1,0072 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
6143 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M12 25.0 mm Negro

10260210

Rango de precios
0,9958 € - 0,9461 €

Niveles de existencias
1452 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 55.0 mm Negro

10259832

Rango de precios
0,7736 € - 0,7349 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 40.0 mm Negro

10259870

Rango de precios
0,7836 € - 0,7444 €

Niveles de existencias
17150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 100.0 mm Negro

10260050

Rango de precios
1,3221 € - 1,2561 €

Niveles de existencias
5094 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 PP; Acero

10260098

Rango de precios
1,3319 € - 1,2656 €

Niveles de existencias
44087 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 55.0 mm Negro

10260135

Rango de precios
0,9616 € - 0,9136 €

Niveles de existencias
3732 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP