Menu Search

Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 40.0 mm Negro

La pata de nivelación con espárrago tiene una base giratoria articulada de 30 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta .
Referencia de Essentra:

10259870

Número de pieza del fabricante:

466173

14150 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 1499 0,8047 €
1500 + 0,7645 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

241,41 €

300 x 0,8047 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Diámetro de la base 30.0 mm
Altura de la base 19.0 mm
Longitud de la rosca 40.0 mm
Material de base PP
Tipo de la base Swivel
Código de material 3926909790
Color Negro
Material roscado Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 20 °
Material completo de la rosca Acero bajo en carbono

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros