Menu Search

Patas ajustables articuladas 48.0 mm M12 100.0 mm Negro

La pata de nivelación con espárrago tiene una base giratoria articulada de 48 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta .
Referencia de Essentra:

10260258

Número de pieza del fabricante:

466211

2150 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,5949 €
250 + 1,5149 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

79,75 €

50 x 1,5949 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Diámetro de la base 48.0 mm
Altura de la base 19.0 mm
Longitud de la rosca 100.0 mm
Material de base PP
Tipo de la base Rotación de plástico
Código de material 3926909790
Color Negro
Material roscado Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 20°
Material completo de la rosca Acero bajo en carbono

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros