Menu Search

Pasacables - Estándar/TPE

En stock

Los aros pasacables estándar están disponibles en muchos materiales distintos. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. PVC negro - Protege cables y alambres que atraviesan paneles Goma termoplástica negra - Resistente a la mayoría de aceites y grasas. Soporta temperaturas de -40 ºC a +135 ºC. TPE: una alternativa más ecológica al PVC. Adecuados para entornos duros con una gama más amplia de temperaturas de trabajo. Material muy estable que ofrece una larga vida útil. EPDM - material resistente al calor para utilizar en entornos a temperaturas extremas de –40 ºC a 125 ºC.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Altura debajo de la brida Diámetro del orificio de montaje Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
0,0921 € - 0,1023 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0901 € - 0,0901 € 952 En stock
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0967 € - 0,1074 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0795 € - 0,0883 € 577 En stock
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0801 € - 0,0801 € 679 En stock
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0894 € - 0,0994 € 1000 En stock
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0801 € - 0,0801 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
Pasacables 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicona

10313602

Rango de precios
0,1023 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la brida
    0.7 mm
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Altura general
    6.2 mm
Pasacables 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Negro Silicona

10313664

Rango de precios
0,0901 € - 0,0901 €

Niveles de existencias
952 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la brida
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
Pasacables 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicona

10313633

Rango de precios
0,1074 € - 0,0967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la brida
    0.7 mm
  • Diámetro interior
    1.5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Altura general
    6.2 mm
Pasacables 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicona

10313619

Rango de precios
0,0883 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
577 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la brida
    0.7 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Altura general
    6.2 mm
Pasacables 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silicona

10313640

Rango de precios
0,0801 € - 0,0801 €

Niveles de existencias
679 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
Pasacables 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Negro Silicona

10313657

Rango de precios
0,0994 € - 0,0894 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la brida
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
Pasacables 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 0.8 mm Silicona

10313626

Rango de precios
0,0801 € - 0,0801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la brida
    0.8 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Altura general
    6.2 mm