10313657
HGSR-6
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0968 € |
| 5000 + | 0,0871 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura debajo de la brida | 1.6 mm |
|---|---|
| Altura debajo de la brida | 0.063 in |
| Diámetro interior | 3.0 mm |
| Diámetro interior | 0.118 in |
| Diámetro del orificio de montaje | 8.0 mm |
| Diámetro del orificio de montaje | 0.315 in |
| Diámetro general | 11.0 mm |
| Diámetro general | 0.433 in |
| Altura general | 6.5 mm |
| Altura general | 0.256 in |
| Grosor del panel | 1.0 mm |
| Grosor del panel | 0.039 in |
| Color | Negro |
| Tipo | Pasacables de orificio |
| Material completo | Goma de Silicona |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Precio por pieza IVA incluido | 0.152 EUR |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar