Menu Search

Pasacables 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicona

Ofrece protección contra la abrasión para cables que atraviesan paneles metálicos con bordes afilados. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94-V2
Referencia de Essentra:

10313633

Número de pieza del fabricante:

HGSR-4

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1074 €
5000 + 0,0967 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

107,40 €

1000 x 0,1074 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura debajo de la brida 0.7 mm
Diámetro interior 1.5 mm
Diámetro del orificio de montaje 8.0 mm
Diámetro general 11.0 mm
Altura general 6.2 mm
Grosor del panel 0.70 mm
Color Negro
Tipo Hole Grommet
Material completo Goma de Silicona
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Precio por pieza IVA incluido 0.1645 EUR
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros