Menu Search

Pasacables de tornillo

En stock

Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.

Código De La Serie: SR2762

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de rosca compatibles Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Medida del orificio Rango de grosor del panel Compra
0,1528 € - 0,1887 € 2621 En stock
1.6 mm
0,1528 € - 0,1887 € 2262 En stock
0.8 mm
0,1528 € - 0,1887 € 4000 En stock
3.2 mm
0,2905 € - 0,3057 € 1000 En stock
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2849 € - 0,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1528 € - 0,1887 € 8000 En stock
6.4 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
0,3086 € - 0,3248 € 20 En stock
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
10307250 0,1246 € - 0,1312 € 7895 En stock
0.8 mm
0,1309 € - 0,1379 € 6892 En stock
3.2 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
0,0725 € - 0,0762 € 2000 En stock
0.8 mm
0,1525 € - 0,1605 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
0,1116 € - 0,1175 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
0,1207 € - 0,1268 € 500 En stock
1.8 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
0,0898 € - 0,0946 € 9121 En stock
0.8 mm
  • de 4
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
2621 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
2262 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    11.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Fijador de palanca 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Rango de precios
0,3057 € - 0,2905 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida del orificio
    8.0 mm
  • Longitud general
    22.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.4 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Fijador de palanca 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida del orificio
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.4 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    17.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    23.8 mm
  • Altura de la cabeza
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Fijador de palanca 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Rango de precios
0,3248 € - 0,3086 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida del orificio
    8.0 mm
  • Longitud general
    24.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.4 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    22.2 mm
  • Altura de la cabeza
    11.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Rango de precios
0,1312 € - 0,1246 €

Niveles de existencias
7895 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    8.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Rango de precios
0,1379 € - 0,1309 €

Niveles de existencias
6892 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    11.3 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.9 mm
  • Longitud general
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    10.3 mm
  • Longitud general
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Rango de precios
0,1605 € - 0,1525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.5 mm
  • Longitud general
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Rango de precios
0,1175 € - 0,1116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Rango de precios
0,1268 € - 0,1207 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    16.5 mm
  • Longitud general
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

10307632

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    10.4 mm
  • Longitud general
    8.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Rango de precios
0,0946 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
9121 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2